• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCPE207-20NL3 - SNR

UCPE207-20NL3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Szerokość obudowy45 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy27 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego42,9 mm
d - Średnica wału31,75 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.47,6 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy19 mm
H2 - Wysokość obudowy93 mm
J - Odległość otworów montażowych126 mm
L - Długość obudowy163 mm
L1 - Długość stopy obudowy49 mm
N - Wymiar otworu montażowego14 mm
N1 - Długość otworu montażowego21 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska17,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej25,7 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,53 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m