• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCPE208-24L4 - SNR

UCPE208-24L4

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelnienie L4
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
A - Szerokość obudowy48 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy30 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego49,2 mm
d - Średnica wału38,1 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.49,2 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy19 mm
H2 - Wysokość obudowy99 mm
J - Odległość otworów montażowych138 mm
L - Długość obudowy179 mm
L1 - Długość stopy obudowy53 mm
N - Wymiar otworu montażowego14 mm
N1 - Długość otworu montażowego26 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska19 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej29,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej18,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,88 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m