• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCPE210-30CO - SNR

UCPE210-30CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.
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
A - Szerokość obudowy54 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy34 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego51,6 mm
d - Średnica wału47,625 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy100 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.57,2 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy21,5 mm
H2 - Wysokość obudowy115 mm
J - Odległość otworów montażowych158 mm
L - Długość obudowy200 mm
L1 - Długość stopy obudowy61 mm
N - Wymiar otworu montażowego18 mm
N1 - Długość otworu montażowego23 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska19 mm
Z - Szerokość nad pokrywami76,1 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej35,1 kN
C0 - Ocena nośności statycznej23,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,886 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m