Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Szerokość obudowy | 54 mm |
A1 - Szerokość górnej części obudowy | 34 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 51,6 mm |
d - Średnica wału | 47,625 mm |
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 100 mm |
G - Smarownica | R1/8" |
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 57,2 mm |
H1 - Wysokość stopy obudowy | 21,5 mm |
H2 - Wysokość obudowy | 115 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 158 mm |
L - Długość obudowy | 200 mm |
L1 - Długość stopy obudowy | 61 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 18 mm |
N1 - Długość otworu montażowego | 23 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 19 mm |
Z - Szerokość nad pokrywami | 76,1 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 35,1 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 23,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 2,901 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,8 N-m |