UCPE212-39NT04 - SNR

UCPE212-39NT04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy60 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy42 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego65,1 mm
d - Średnica wału61,913 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.69,9 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy25 mm
H2 - Wysokość obudowy140 mm
J - Odległość otworów montażowych190 mm
L - Długość obudowy240 mm
L1 - Długość stopy obudowy71 mm
N - Wymiar otworu montażowego18 mm
N1 - Długość otworu montażowego28 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska25,4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej52,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej32,8 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga4,65 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m