Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Szerokość obudowy | 60 mm |
A1 - Szerokość górnej części obudowy | 42 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 65,1 mm |
d - Średnica wału | 60 mm |
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 120 mm |
G - Smarownica | R1/8" |
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 69,9 mm |
H1 - Wysokość stopy obudowy | 25 mm |
H2 - Wysokość obudowy | 140 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 190 mm |
L - Długość obudowy | 240 mm |
L1 - Długość stopy obudowy | 71 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 18 mm |
N1 - Długość otworu montażowego | 28 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 25,4 mm |
Z - Szerokość nad pokrywami | 92,3 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 52,5 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 32,8 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 5,06 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 N-m |