• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCPE213N - SNR

UCPE213N

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Szerokość obudowy65 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy44 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego65,1 mm
d - Średnica wału65 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.79,4 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy27,5 mm
H2 - Wysokość obudowy156 mm
J - Odległość otworów montażowych203 mm
L - Długość obudowy260 mm
L1 - Długość stopy obudowy77 mm
N - Wymiar otworu montażowego22 mm
N1 - Długość otworu montażowego28 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska25,4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej57,2 kN
C0 - Ocena nośności statycznej40 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga6,16 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub33 N-m