• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCPEX13 - SNR

UCPEX13

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy88,9 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy67 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego77,8 mm
d - Średnica wału65 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.88,9 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy28,6 mm
H2 - Wysokość obudowy177,8 mm
J - Odległość otworów montażowych230,8 mm
L - Długość obudowy330,2 mm
L1 - Długość stopy obudowy92 mm
N - Wymiar otworu montażowego26 mm
N1 - Długość otworu montażowego50,7 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska33,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej66 kN
C0 - Ocena nośności statycznej49,5 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga11,23 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub33 N-m