• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCPEX15 - SNR

UCPEX15

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy88,9 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy67 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego82,6 mm
d - Średnica wału75 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.88,9 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy31,8 mm
H2 - Wysokość obudowy184,3 mm
J - Odległość otworów montażowych241,8 mm
L - Długość obudowy330,2 mm
L1 - Długość stopy obudowy96 mm
N - Wymiar otworu montażowego26 mm
N1 - Długość otworu montażowego39,8 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska33,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej72,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej54,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga11,9 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub33 N-m