UCPG207CC - SNR

UCPG207CC

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Szerokość obudowy48 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy27 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego42,9 mm
d - Średnica wału35 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy80 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego22 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.47,6 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy20 mm
H2 - Wysokość obudowy93 mm
J - Odległość otworów montażowych68 mm
L - Długość obudowy100 mm
L1 - Długość stopy obudowy35 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM12
S - Odległość czoła do środka łożyska17,5 mm
Z - Szerokość nad pokrywami59,9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej25,7 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,588 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m