UCPG208-25CC - SNR

UCPG208-25CC

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Szerokość obudowy54 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy30 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego49,2 mm
d - Średnica wału39,688 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy88 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego22 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.49,2 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy20 mm
H2 - Wysokość obudowy98 mm
J - Odległość otworów montażowych78 mm
L - Długość obudowy110 mm
L1 - Długość stopy obudowy35 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM12
S - Odległość czoła do środka łożyska19 mm
Z - Szerokość nad pokrywami69,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej29,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej18,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,9 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m