Zespoły łożyskowe

UCPG211-32NT04 - SNR

UCPG211-32NT04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy60 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy34 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego55,6 mm
d - Średnica wału50,8 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego25 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.63,5 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy25 mm
H2 - Wysokość obudowy126 mm
J - Odległość otworów montażowych100 mm
L - Długość obudowy140 mm
L1 - Długość stopy obudowy40 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM16
S - Odległość czoła do środka łożyska22,2 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej43,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej29,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,47 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m