UCPG211T20 - SNR

UCPG211T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy60 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy34 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego55,6 mm
d - Średnica wału55 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego25 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.63,5 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy25 mm
H2 - Wysokość obudowy126 mm
J - Odległość otworów montażowych100 mm
L - Długość obudowy140 mm
L1 - Długość stopy obudowy40 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM16
S - Odległość czoła do środka łożyska22,2 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej43,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej29,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,42 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub22 N-m