Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelnienie L4.
Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC201G2L4
- SCO204-12 (x2)
- PH204N
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 40 mm |
A1 - Szerokość górnej części obudowy | 22 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 31 mm |
d - Średnica wału | 12 mm |
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 54 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 70 mm |
H1 - Wysokość stopy obudowy | 15 mm |
H2 - Wysokość obudowy | 101 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 95 mm |
L - Długość obudowy | 127 mm |
L1 - Długość stopy obudowy | 48 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 13 mm |
N1 - Długość otworu montażowego | 19 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 12,7 mm |
Z - Szerokość nad pokrywami | 44,6 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 12,8 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 6,65 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 0,97 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,5 N-m |