• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCPH210-31L3CO - SNR

UCPH210-31L3CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy70 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy36 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego51,6 mm
d - Średnica wału49,213 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy100 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.110 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy22 mm
H2 - Wysokość obudowy165 mm
J - Odległość otworów montażowych159 mm
L - Długość obudowy206 mm
L1 - Długość stopy obudowy65 mm
N - Wymiar otworu montażowego20 mm
N1 - Długość otworu montażowego25 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska19 mm
Z - Szerokość nad pokrywami74,6 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej35,1 kN
C0 - Ocena nośności statycznej23,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,736 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m