• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCPLE206-20L4CC - SNR

UCPLE206-20L4CC

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelnienie L4
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
A - Szerokość obudowy41,5 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy27,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego38,1 mm
d - Średnica wału31,75 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy70 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.39,7 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy14,5 mm
H2 - Wysokość obudowy79,5 mm
J - Odległość otworów montażowych119 mm
L - Długość obudowy161,5 mm
N - Wymiar otworu montażowego14 mm
N1 - Długość otworu montażowego24,5 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska15,9 mm
Z - Szerokość nad pokrywami52,7 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej19,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,994 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m