• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCSP205-15L4 - SNR

UCSP205-15L4

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelnienie L4
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
A - Szerokość obudowy21 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego34 mm
d - Średnica wału23,813 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy78 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy41 mm
L - Długość obudowy264 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska225 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska14,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,88 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Naciągowa 2SPR11
Naciągowa 3SPR12
Naciągowa 4SPR14
Waga1,61 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m