Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach.
Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- SCOU205-16 (x2)
- UC205-16G2T04
- SP203-205/52N
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 21 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 34 mm |
| d - Średnica wału | 25,4 mm |
| Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 60 mm |
| G - Smarownica | R1/8" |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 78 mm |
| H2 - Wysokość / szerokość obudowy | 41 mm |
| L - Długość obudowy | 264 mm |
| L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 225 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 14,3 mm |
| Z - Szerokość nad pokrywami | 47,8 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 14 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 7,88 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Naciągowa 2 | SPR11 |
| Naciągowa 3 | SPR12 |
| Naciągowa 4 | SPR14 |
| Waga | 1,568 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,7 N-m |