Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- SCOU207-22
- SCC207
- UC207-22G2
- SP206-207/72N
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 21 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 42,9 mm |
d - Średnica wału | 34,925 mm |
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 80 mm |
G - Smarownica | R1/8" |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 98 mm |
H2 - Wysokość / szerokość obudowy | 41 mm |
L - Długość obudowy | 274 mm |
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 225 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 17,5 mm |
Z - Szerokość nad pokrywami | 54,4 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 25,7 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 15,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Naciągowa 2 | SPR11 |
Naciągowa 3 | SPR12 |
Naciągowa 4 | SPR14 |
Waga | 1,999 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 N-m |