Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelnienie L4.
Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC209G2L4
- SCO209-45 (x2)
- SP208-210/85N
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 31 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 49,2 mm |
| d - Średnica wału | 45 mm |
| Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 95 mm |
| G - Smarownica | R1/8" |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 120 mm |
| H2 - Wysokość / szerokość obudowy | 61 mm |
| L - Długość obudowy | 320 mm |
| L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 260 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 19 mm |
| Z - Szerokość nad pokrywami | 69,3 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 31,85 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 20,8 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Naciągowa 2 | SPR21 |
| Naciągowa 3 | SPR22 |
| Naciągowa 4 | SPR24 |
| Waga | 3,938 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,5 N-m |