Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 31 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 51,6 mm |
d - Średnica wału | 50 mm |
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 100 mm |
G - Smarownica | R1/8" |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 120 mm |
H2 - Wysokość / szerokość obudowy | 61 mm |
L - Długość obudowy | 320 mm |
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 260 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 19 mm |
Z - Szerokość nad pokrywami | 75,1 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 35,1 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 23,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Naciągowa 2 | SPR21 |
Naciągowa 3 | SPR22 |
Naciągowa 4 | SPR24 |
Waga | 4,03 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 N-m |