• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCT205 - NTN

UCT205

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • T205D1
  • UC205D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
Housing width (HB2, C) (A)32 mm
Guidance groove width (T) (A1)12 mm
Housing width (T) (A2)24 mm
Insert IR width (B)34,1 mm
Bore diameter (shaft diameter)25 mm
Overall height (T) (H)89 mm
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1)76 mm
Height of attachment end (T) (H2)51 mm
Housing length (T) (L)97 mm
Distance to bearing center line (T) (L1)62 mm
Thickness of attachment end (T) (L2)12 mm
Length of guidance groove (T) (L3)51 mm
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N)19 mm
N1 - Długość szczeliny mocującej16 mm
N2 - Wysokość szczeliny mocującej32 mm
Radius (T) (r)35 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)14,3 mm