Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem.
Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 32 mm |
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej | 12 mm |
A2 | 24 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 34 mm |
d - Średnica wału | 25 mm |
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 60 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 89 mm |
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych | 76 mm |
H2 - Wysokość / szerokość obudowy | 51 mm |
L - Długość obudowy | 97 mm |
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 62 mm |
L2 - Grubość końcówki mocującej | 10 mm |
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie | 51 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 19 mm |
N1 - Długość szczeliny mocującej | 16 mm |
N2 - Wysokość szczeliny mocującej | 32 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 14,3 mm |
Z - Szerokość nad pokrywami | 47,5 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 14 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 7,88 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 0,878 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,5 N-m |