• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCT205L4CO+WB - SNR

UCT205L4CO+WB

Oprawa żeliwna naciągowa, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelnienie L4
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
A - Szerokość obudowy50 mm
A5 - Wysokość całkowita - rama + wkład48,7 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego34 mm
d - Średnica wału25 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy60 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska29 mm
G1 - Rozmiar gwintuTR 16x4
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy199 mm
J - Odległość otworów montażowych154 mm
L - Długość obudowy317 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska83 mm
L4 - Długość całkowita - rama + śruba368 mm
m - Odległość otworu montażowego117 mm
m1 - Odległość otworu montażowego19 mm
N - Wymiar otworu montażowego12
P - Maksymalna odległość ruchu150 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska14,3 mm
SW - Rozmiar klucza11 mm
T - Grubość blachy6 mm
Z - Szerokość nad pokrywami47,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,88 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga5,478 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m