• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCT205T04 - SNR

UCT205T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy32 mm
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej12 mm
A224 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego34 mm
d - Średnica wału25 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy89 mm
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych76 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy51 mm
L - Długość obudowy97 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska62 mm
L2 - Grubość końcówki mocującej10 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie51 mm
N - Wymiar otworu montażowego19 mm
N1 - Długość szczeliny mocującej16 mm
N2 - Wysokość szczeliny mocującej32 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska14,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,88 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,81 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m