• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCT206-18L4+WB - SNR

UCT206-18L4+WB

Oprawa żeliwna naciągowa, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelnienie L4

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy50 mm
A5 - Wysokość całkowita - rama + wkład52,2 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego38,1 mm
d - Średnica wału28,575 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska30 mm
G1 - Rozmiar gwintuTR 20x4
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy212 mm
J - Odległość otworów montażowych166 mm
L - Długość obudowy337 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska95 mm
L4 - Długość całkowita - rama + śruba396 mm
m - Odległość otworu montażowego127 mm
m1 - Odległość otworu montażowego19 mm
N - Wymiar otworu montażowego12
P - Maksymalna odległość ruchu150 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska15,9 mm
SW - Rozmiar klucza11 mm
T - Grubość blachy6 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej19,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga6,64 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m