• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCT209-27NT20 - SNR

UCT209-27NT20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy49 mm
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej16 mm
A235 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego49,2 mm
d - Średnica wału42,863 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy117 mm
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych102 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy83 mm
L - Długość obudowy144 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska87 mm
L2 - Grubość końcówki mocującej16 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie83 mm
N - Wymiar otworu montażowego29 mm
N1 - Długość szczeliny mocującej19 mm
N2 - Wysokość szczeliny mocującej49 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska19 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej31,85 kN
C0 - Ocena nośności statycznej20,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,34 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m