• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCT209T04+WB - SNR

UCT209T04+WB

Oprawa żeliwna naciągowa, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy50 mm
A5 - Wysokość całkowita - rama + wkład60,2 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego49,2 mm
d - Średnica wału45 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska30 mm
G1 - Rozmiar gwintuTR 24x5
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy233 mm
J - Odległość otworów montażowych192 mm
L - Długość obudowy520 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska108 mm
L4 - Długość całkowita - rama + śruba590 mm
m - Odległość otworu montażowego219 mm
m1 - Odległość otworu montażowego22 mm
N - Wymiar otworu montażowego15
P - Maksymalna odległość ruchu300 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska19 mm
SW - Rozmiar klucza15 mm
T - Grubość blachy6 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej31,85 kN
C0 - Ocena nośności statycznej20,8 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga10,18 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m