Oprawa żeliwna naciągowa, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- SCOU210-31
- UC210-31G2
- SCC210
- T210N
- WB210
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 50 mm |
A5 - Wysokość całkowita - rama + wkład | 62,6 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 51,6 mm |
d - Średnica wału | 49,213 mm |
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 100 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 30 mm |
G1 - Rozmiar gwintu | TR 24x5 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 233 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 192 mm |
L - Długość obudowy | 520 mm |
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 108 mm |
L4 - Długość całkowita - rama + śruba | 593 mm |
m - Odległość otworu montażowego | 219 mm |
m1 - Odległość otworu montażowego | 22 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 15 |
P - Maksymalna odległość ruchu | 300 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 19 mm |
SW - Rozmiar klucza | 15 mm |
T - Grubość blachy | 6 mm |
Z - Szerokość nad pokrywami | 74,6 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 35,1 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 23,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 10,451 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,8 N-m |