• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCT211-32NT04+WB - SNR

UCT211-32NT04+WB

Oprawa żeliwna naciągowa, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy65 mm
A5 - Wysokość całkowita - rama + wkład71,4 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego55,6 mm
d - Średnica wału50,8 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska38 mm
G1 - Rozmiar gwintuTR 30x6
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy301 mm
J - Odległość otworów montażowych240 mm
L - Długość obudowy542 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska114 mm
L4 - Długość całkowita - rama + śruba631 mm
m - Odległość otworu montażowego230 mm
m1 - Odległość otworu montażowego22 mm
N - Wymiar otworu montażowego15
P - Maksymalna odległość ruchu300 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska22,2 mm
SW - Rozmiar klucza19 mm
T - Grubość blachy6 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej43,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej29,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga16,57 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m