Oprawa żeliwna naciągowa, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC211-35G2
- T211
- WB211
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 65 mm |
A5 - Wysokość całkowita - rama + wkład | 71,4 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 55,6 mm |
d - Średnica wału | 55,563 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 38 mm |
G1 - Rozmiar gwintu | TR 30x6 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 301 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 240 mm |
L - Długość obudowy | 542 mm |
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 114 mm |
L4 - Długość całkowita - rama + śruba | 631 mm |
m - Odległość otworu montażowego | 230 mm |
m1 - Odległość otworu montażowego | 22 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 15 |
P - Maksymalna odległość ruchu | 300 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 22,2 mm |
SW - Rozmiar klucza | 19 mm |
T - Grubość blachy | 6 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 43,55 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 29,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 16,5 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,8 N-m |