Oprawa żeliwna naciągowa, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC211-35G2T20
- T211
- WB211
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 65 mm |
| A5 - Wysokość całkowita - rama + wkład | 71,4 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 55,6 mm |
| d - Średnica wału | 55,563 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 38 mm |
| G1 - Rozmiar gwintu | TR 30x6 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 301 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 240 mm |
| L - Długość obudowy | 542 mm |
| L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 114 mm |
| L4 - Długość całkowita - rama + śruba | 631 mm |
| m - Odległość otworu montażowego | 230 mm |
| m1 - Odległość otworu montażowego | 22 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 15 |
| P - Maksymalna odległość ruchu | 300 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 22,2 mm |
| SW - Rozmiar klucza | 19 mm |
| T - Grubość blachy | 6 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 43,55 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 29,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 16,5 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,8 N-m |