Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą.
Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.
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
| A - Szerokość obudowy | 70 mm |
| A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej | 26 mm |
| A2 | 44 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 65,1 mm |
| d - Średnica wału | 63,5 mm |
| Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 132 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 167 mm |
| H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych | 151 mm |
| H2 - Wysokość / szerokość obudowy | 111 mm |
| L - Długość obudowy | 224 mm |
| L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 137 mm |
| L2 - Grubość końcówki mocującej | 21 mm |
| L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie | 121 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 41 mm |
| N1 - Długość szczeliny mocującej | 32 mm |
| N2 - Wysokość szczeliny mocującej | 70 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 25,4 mm |
| Z - Szerokość nad pokrywami | 90,6 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 57,2 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 40 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 7,088 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,8 N-m |