• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCT213-40T20CO - SNR

UCT213-40T20CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.
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
A - Szerokość obudowy70 mm
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej26 mm
A244 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego65,1 mm
d - Średnica wału63,5 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy132 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy167 mm
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych151 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy111 mm
L - Długość obudowy224 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska137 mm
L2 - Grubość końcówki mocującej21 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie121 mm
N - Wymiar otworu montażowego41 mm
N1 - Długość szczeliny mocującej32 mm
N2 - Wysokość szczeliny mocującej70 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska25,4 mm
Z - Szerokość nad pokrywami90,6 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej57,2 kN
C0 - Ocena nośności statycznej40 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga7,088 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m