Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC214G2
- T214
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 70 mm |
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej | 26 mm |
A2 | 46 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 74,6 mm |
d - Średnica wału | 70 mm |
G - Smarownica | M10x1 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 167 mm |
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych | 151 mm |
H2 - Wysokość / szerokość obudowy | 111 mm |
L - Długość obudowy | 224 mm |
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 137 mm |
L2 - Grubość końcówki mocującej | 21 mm |
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie | 121 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 41 mm |
N1 - Długość szczeliny mocującej | 32 mm |
N2 - Wysokość szczeliny mocującej | 70 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 30,2 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 62 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 45 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 6,85 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 33 N-m |