• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCT217T04 - SNR

UCT217T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy73 mm
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej30 mm
A254 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego85,7 mm
d - Średnica wału85 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy198 mm
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych173 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy124 mm
L - Długość obudowy260 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska162 mm
L2 - Grubość końcówki mocującej29 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie157 mm
N - Wymiar otworu montażowego48 mm
N1 - Długość szczeliny mocującej38 mm
N2 - Wysokość szczeliny mocującej73 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska34,1 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej83,2 kN
C0 - Ocena nośności statycznej63,8 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga10,78 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub33 N-m