• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCT305-15T04 - SNR

UCT305-15T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy36 mm
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej12 mm
A226 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego38 mm
d - Średnica wału23,813 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy89 mm
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych80 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy62 mm
L - Długość obudowy122 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska76 mm
L2 - Grubość końcówki mocującej14 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie65 mm
N - Wymiar otworu montażowego26 mm
N1 - Długość szczeliny mocującej16 mm
N2 - Wysokość szczeliny mocującej36 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska15 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej22,36 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,5 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,25 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m