Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC305G2T04
- T305
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 36 mm |
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej | 12 mm |
A2 | 26 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 38 mm |
d - Średnica wału | 25 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 89 mm |
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych | 80 mm |
H2 - Wysokość / szerokość obudowy | 62 mm |
L - Długość obudowy | 122 mm |
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 76 mm |
L2 - Grubość końcówki mocującej | 14 mm |
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie | 65 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 26 mm |
N1 - Długość szczeliny mocującej | 16 mm |
N2 - Wysokość szczeliny mocującej | 36 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 15 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 22,36 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 11,5 kN |
Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 1,25 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,5 N-m |