• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCT308T04 - SNR

UCT308T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy50 mm
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej18 mm
A234 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego52 mm
d - Średnica wału40 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy124 mm
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych112 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy83 mm
L - Długość obudowy162 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska100 mm
L2 - Grubość końcówki mocującej19 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie89 mm
N - Wymiar otworu montażowego32 mm
N1 - Długość szczeliny mocującej22 mm
N2 - Wysokość szczeliny mocującej50 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska19 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej40,56 kN
C0 - Ocena nośności statycznej24 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,96 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub22 N-m