Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC309-27G2T04
- T309
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 55 mm |
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej | 18 mm |
A2 | 38 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 57 mm |
d - Średnica wału | 42,863 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 138 mm |
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych | 125 mm |
H2 - Wysokość / szerokość obudowy | 90 mm |
L - Długość obudowy | 178 mm |
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 110 mm |
L2 - Grubość końcówki mocującej | 20 mm |
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie | 97 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 34 mm |
N1 - Długość szczeliny mocującej | 24 mm |
N2 - Wysokość szczeliny mocującej | 55 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 22 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 53 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 31,8 kN |
Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 4,03 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,8 N-m |