• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCT311-32T20 - SNR

UCT311-32T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • T311
  • UC311-32G2T20

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy66 mm
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej22 mm
A244 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego66 mm
d - Średnica wału50,8 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy163 mm
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych150 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy105 mm
L - Długość obudowy207 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska127 mm
L2 - Grubość końcówki mocującej23 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie115 mm
N - Wymiar otworu montażowego39 mm
N1 - Długość szczeliny mocującej29 mm
N2 - Wysokość szczeliny mocującej66 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska25 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej71,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej44,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga6,28 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub27,1 N-m