• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCT311T04 - SNR

UCT311T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy66 mm
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej22 mm
A244 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego66 mm
d - Średnica wału55 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy163 mm
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych150 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy105 mm
L - Długość obudowy207 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska127 mm
L2 - Grubość końcówki mocującej23 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie115 mm
N - Wymiar otworu montażowego39 mm
N1 - Długość szczeliny mocującej29 mm
N2 - Wysokość szczeliny mocującej66 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska25 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej71,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej44,8 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga6,1 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub33 N-m