Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC312-36G2T20
- T312
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 71 mm |
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej | 22 mm |
A2 | 46 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 71 mm |
d - Średnica wału | 57,15 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 178 mm |
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych | 160 mm |
H2 - Wysokość / szerokość obudowy | 113 mm |
L - Długość obudowy | 220 mm |
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 135 mm |
L2 - Grubość końcówki mocującej | 25 mm |
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie | 123 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 41 mm |
N1 - Długość szczeliny mocującej | 31 mm |
N2 - Wysokość szczeliny mocującej | 71 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 26 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 81,6 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 51,8 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 7,65 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 27,1 N-m |