Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- T317
- UC317G2T20
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 102 mm |
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej | 32 mm |
A2 | 64 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 96 mm |
d - Średnica wału | 85 mm |
G - Smarownica | M10x1 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 240 mm |
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych | 214 mm |
H2 - Wysokość / szerokość obudowy | 152 mm |
L - Długość obudowy | 298 mm |
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 183 mm |
L2 - Grubość końcówki mocującej | 32 mm |
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie | 170 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 53 mm |
N1 - Długość szczeliny mocującej | 42 mm |
N2 - Wysokość szczeliny mocującej | 98 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 40 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 132,6 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 96,5 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 18,94 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 64 N-m |