Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC320-64G2
- T320
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 120 mm |
| A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej | 35 mm |
| A2 | 75 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 108 mm |
| d - Średnica wału | 101,6 mm |
| G - Smarownica | M10x1 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 290 mm |
| H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych | 260 mm |
| H2 - Wysokość / szerokość obudowy | 175 mm |
| L - Długość obudowy | 345 mm |
| L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 210 mm |
| L2 - Grubość końcówki mocującej | 34 mm |
| L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie | 200 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 59 mm |
| N1 - Długość szczeliny mocującej | 48 mm |
| N2 - Wysokość szczeliny mocującej | 115 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 42 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 171,6 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 140 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 30,4 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 54,5 N-m |