Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marka | NTN |
Housing width (HB2, C) (A) | 120 mm |
Guidance groove width (T) (A1) | 35 mm |
Housing width (T) (A2) | 75 mm |
Insert IR width (B) | 108 mm |
Bore diameter (shaft diameter) | 100 mm |
Overall height (T) (H) | 290 mm |
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1) | 260 mm |
Height of attachment end (T) (H2) | 175 mm |
Housing length (T) (L) | 345 mm |
Distance to bearing center line (T) (L1) | 210 mm |
Thickness of attachment end (T) (L2) | 34 mm |
Length of guidance groove (T) (L3) | 200 mm |
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N) | 59 mm |
N1 - Długość szczeliny mocującej | 48 mm |
N2 - Wysokość szczeliny mocującej | 115 mm |
Radius (T) (r) | 135 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 42 mm |