• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCT320T20 - SNR

UCT320T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • UC320G2T20
  • T320

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy120 mm
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej35 mm
A275 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego108 mm
d - Średnica wału100 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy290 mm
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych260 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy175 mm
L - Długość obudowy345 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska210 mm
L2 - Grubość końcówki mocującej34 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie200 mm
N - Wymiar otworu montażowego59 mm
N1 - Długość szczeliny mocującej48 mm
N2 - Wysokość szczeliny mocującej115 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska42 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej171,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej140 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga30,6 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub75 N-m