• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCT322 - SNR

UCT322

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Szerokość obudowy130 mm
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej38 mm
A280 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego117 mm
d - Średnica wału110 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy320 mm
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych285 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy185 mm
L - Długość obudowy385 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska235 mm
L2 - Grubość końcówki mocującej40 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie215 mm
N - Wymiar otworu montażowego65 mm
N1 - Długość szczeliny mocującej52 mm
N2 - Wysokość szczeliny mocującej125 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska46 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej205 kN
C0 - Ocena nośności statycznej178 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga38,6 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub75 N-m