• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCT324T20 - SNR

UCT324T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • T324
  • UC324G2T20

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy140 mm
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej45 mm
A290 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego126 mm
d - Średnica wału120 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy355 mm
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych320 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy210 mm
L - Długość obudowy432 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska267 mm
L2 - Grubość końcówki mocującej44 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie230 mm
N - Wymiar otworu montażowego70 mm
N1 - Długość szczeliny mocującej60 mm
N2 - Wysokość szczeliny mocującej140 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska51 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej228 kN
C0 - Ocena nośności statycznej208 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga53,9 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub75 N-m