• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCT326T04 - SNR

UCT326T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy150 mm
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej50 mm
A2100 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego135 mm
d - Średnica wału130 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy385 mm
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych350 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy220 mm
L - Długość obudowy465 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska285 mm
L2 - Grubość końcówki mocującej47 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie240 mm
N - Wymiar otworu montażowego75 mm
N1 - Długość szczeliny mocującej65 mm
N2 - Wysokość szczeliny mocującej150 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska54 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej252 kN
C0 - Ocena nośności statycznej242 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga67,8 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub120 N-m